欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

  • 2022.09.13 10:01:00
  • 米思米
  • 11406

定位销/台阶型销/弹簧销是圆柱形的轴状机械构件,通过在2个部件上加工出相同直径的孔,并将这一机械构件压入孔中,即可对2个部件进行定位,或是将其结合为一个整体。

结构、用途、使用案例

结构

定位销和台阶型销具有外径精加工至+公差的销结构,形状如图1所示。(最近也出现了外径为h7、g6的销类产品。)

图1.销的种类与特长

                          直杆型

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 标准型销是按照+0.005~+0.01的外径公差进行加工

· 一端加工为15°的锥面形状,长0.4~3.5mm。

· 一端具有C0.3,C0.5倒角的产品。

                       一端带螺纹
                       (排气口)

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 按照+0.005~0.01的外径公差进行加工。

· 在轴的中心加工出一个螺孔,用于拔出销钉。

· 为了能够打入盲孔中,通过切面加工出用于排出孔内空气的排气口。

· 一端加工为15°的锥面形状,长0.4~3.5mm。

                       一端带螺纹

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 外径按照+0.012~+0.020及+0.022~+0.035的公差范围进行加工。(因直径而异)

· 在轴的中心位置加工出螺孔,以用于拔出销钉。

                     一端带螺纹(通孔)

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 外径按照+0.012~+0.02及+0.018~+0.029的公差范围进行加工。(因直径而异)

· 在轴的中心位置加工出螺孔,以用于拔出销钉。

· 为了能够打入盲孔中,在轴的中心加工出贯通的排气孔,以用于排出盲孔内的空气。

                     台阶型定位销
                     标准型,带螺纹

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 外径公差为+0.005~+0.010,其典型尺寸按照不同的台阶公差进行加工。

· 也有轴中心加工有螺孔以用于拔出销钉的产品在售。

                    台阶加工平行销
                    (带螺纹通孔)

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 外径公差为p6,h7,其典型尺寸按照相同的台阶公差进行加工。

· 在轴的中心位置加工出螺孔,以用于拔出销钉。

· 为了能够打入盲孔中,在轴的中心加工出排气孔,以用于排出盲孔内的空气。

                    台阶型平行销

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 外径公差为p6,h7,其典型尺寸按照相同的台阶公差进行加工。

                    带螺纹锥面型

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 外径加工成锥面。

· 轴中心位置加工出螺孔以便于拔出销。

                       树脂定位销

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 外径0~+0.03的材质为聚碳酸酯材料。

· 一端加工为15°的锥面形状,长0.4~3.5mm。

· 静态剪切破坏力为0.4(φ3)~2.1kN(φ8)。

                       绝缘定位销

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 外径0~+0.03的材质为夹布胶木。

                          弹簧销

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

· 将板材轧圆结构的销钉,是以外径相当于孔径5~10%的尺寸加工成型。

· 备有各种直径和长度的产品,可以根据目标部件相应选择。

弹簧销采用板材卷制结构,其直径相对于其公称尺寸加厚约10%。轴端经过倒角处理,呈15°形状,目的是便于与配对的零部件配合。
此外还可提供树脂材料的销钉产品,其公差大于金属销。

种类

销钉主要是应用于“定位”和“固定”2种用途,其类型和固定的关系如表1所示。

表1.销钉的定位与固定的关系

种类

定位

固定

定位销

台阶型销

×

弹簧销

×

锥角型销

可提供各种直径和长度的销钉产品,图2中是作为典型示例的直销产品直径和长度。

图2.直销的直径和长度

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

Type

M材质

H硬度

                        MS

SUJ2

58HRC~

                       MSC

SUS440C

58HRC~

                     MSCSS

SUS304

 

 

1

型号

L

Type

D

0.4

MS

1

6

8

10














0.6

1.5

6

8

10














1

2

6

8

10

15

20












2.5

6

8

10

15

20

25

30










3

6

8

10

15

20

25

30

35

40








1.5

4


8

10

15

20

25

30

35

40

45

50






5


8

10

15

20

25

30

35

40

45

50






2

6


8

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60




2.5

8



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

3

10




15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

3.5

12





20

25

30

35

40

45

50

55

60


70

80

13







30


40


50


60


70

80

 

 

使用案例

图3中显示了使用直销和弹簧销将齿轮固定到轴上的示例。

图3.使用直销、弹簧销固定齿轮和轴

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

通过在齿轮的凸台部分上开固定孔来固定两个部件。此外,图4中是将被固定板定位并固定到固定板上的示例。

图4. 利用定位销进行定位

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

使用2根定位销,在一个平面内进行两个部件的定位。 

选型要点

直径与长度的设定

用于连接零部件时,请选择不会因剪切力而导致销钉断裂的直径。定位销在固定部位的压装以及与可拆卸部分之间的配合方式为间隙配合。压入长度应为直径的1~1.5倍左右,考虑到装配的便利性,可拆装部分的配合长度应为销直径的0.5~1倍。嵌合部分加工出倒角形状以便于插入。图5显示了定位销与孔之间的关系。

图5.利用定位销进行定位的部件结构

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

使用时的要点

将销钉插入盲孔中

当定位销插入盲孔时,空气被压缩并产生将定位销从孔拉中出的力。这种外力会引发定位销脱落问题,所以需要在萌芽阶段就提前消灭掉问题。通过将销钉压入盲孔的方式进行固定时,请选择带排气孔或通孔的销钉,以排出盲孔中的空气。

销钉的定位功能

平面内的定位需要使用2根销钉,且可拆卸部件的公差必须与定位尺寸相匹配,不得低于定位精度。由于间隙变小,在安装零部件时会发生强烈的摩擦接触,并发生擦伤,从而失去定位功能。因此,使用定位销时的定位量,单侧间隙尺寸不应低于0.01mm。

推荐商品

定位销/台阶型销/弹簧销

定位销 -直杆型-【模具用标准零件】

台阶型定位销

定位销
  -负公差-

定位销
  -正公差-

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

铰链销   带肩扣环固定型

球头锁紧销   弹簧型

经济型   定位销 直锥型

弹性稍

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

定位销/台阶型销/弹簧销选型要点(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  定位销/台阶型销/弹簧销

 


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities